Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.

BIC0086

BIC 1B1-IT1A0-M30EI21-SM4A5A

Induktív csatlakozók az IO-Link jelátvitelhez

Funkció
IO-Link
Jelforma
kétirányú
Átviteli távolság
0...5 mm
Komponensek
Base
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Funkció
IO-Link
Jelforma
kétirányú
Átviteli távolság
0...5 mm
Komponensek
Base
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Méretezési üzemi feszültség Ue
24 VDC
Ház anyaga
nemesacél, -
Méret
Ø 30 x 85 mm
Környezeti hőmérséklet
-5...70 °C
Védettség
IP67
átviteli sebesség
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
Diagnosztikai csatorna: COM2 (38,4 kbaud)
Additív ciklusidő
0 ms
BE folyamatadatok
0…32 bájt
Diagnosztikai csatorna: 2 bájt
KI folyamatadatok
0…32 bájt
Diagnosztikai csatorna: 1 bájt
SIO mód
nem
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Besorolások
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 8.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné