A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Magnetoinduktív érzékelők
csatlakozó
M8x1
linearitás maximális eltérése
±2,4 mm
hatótávolság
0...160 mm
Védettség
IP67
Környezeti hőmérséklet
-10...75 °C
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BIL ED0-P160A-01-S75 | BMP 01-EL1PP21A-0160-00-P00,5-S75 | |
|
-
Listás ár
|
113.530 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M8x1 | - |
|---|---|---|
| linearitás maximális eltérése | ±2,4 mm | - |
| hatótávolság | 0...160 mm | - |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Környezeti hőmérséklet | -10...75 °C | -25...85 °C |
| Ismétlési pontosság | 0,3% FS | 100 µm |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA WEEE |
| mérési tartomány | - | 160 mm |
| Méret | - | 17.5 x 9.6 x 170 mm |
| analóg kimenet | - | Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható 0…10 V/4…20 mA |
| Interfész | - | IO-Link 1.1 |
| felbontás | - | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (analóg) |
| Linearitás eltérésének típusa | - | ±250 µm |
| Üzemi feszültség Ub | - | 15...30 VDC |
| csatlakozó | - | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 4 pólusú, 0,5 m, PUR |
| Ház anyaga | - |
PA 12 alumínium |
Csak a CAD modell letöltése támogatott