A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Jelátvitel analóg kimeneti jelekkel 1...10 V (egyszerű kezelés)
Méret
70 x 30 x 16 mm
kiképzés
hasáb alakú
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú
Ház anyaga
PA
mérési tartomány
0...40 mm
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Hamarosan már nem elérhető
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BIP AD2-B040-02-S4 | BIP L02-T040-06-S4 | |
|
101.926 HUF
Listás ár
|
104.288 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 70 x 30 x 16 mm | 52 x 15.8 x 30 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | hasáb alakú | hasáb alakú |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga | PA | PA |
| mérési tartomány | 0...40 mm | 0...40 mm |
| analóg kimenet | Analóg, feszültség 0...10 V | Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA |
| kimeneti karakterisztika | beállítható | increasing, adjustable |
| ismétlési pontosság BWN szer. | ±100 µm | - |
| linearitás maximális eltérése | ±500 µm | ±250 µm |
| Üzemi feszültség Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív pozíciómérő rendszer | Induktív pozíciómérő rendszer |
| Interfész | - | IO-Link 1.1 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott