Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Hamarosan már nem elérhető
Rendelkezésre áll: 2027-09-01

BIP000L

BIP AD2-T030-02-S4

Jelátvitel analóg kimeneti jelekkel 1...10 V (egyszerű kezelés)

Méret
52 x 30 x 16 mm
kiképzés
hasáb alakú
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú
Ház anyaga
PA
mérési tartomány
0...30 mm
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
52 x 30 x 16 mm
kiképzés
hasáb alakú
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú
Ház anyaga
PA
mérési tartomány
0...30 mm
analóg kimenet
Analóg, feszültség 0...10 V
kimeneti karakterisztika
beállítható
ismétlési pontosság BWN szer.
±100 µm
linearitás maximális eltérése
±500 µm
Üzemi feszültség Ub
15...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...85 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cURus
WEEE
működési elv
Induktív pozíciómérő rendszer
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné