A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Jelátvitel analóg kimeneti jelek segítségével 1...10 V / 4...20 mA
Méret
149.5 x 21 x 22 mm
kiképzés
hasáb alakú
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
PBT
mérési tartomány
0...133 mm
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
| BIP ED2-B133-03-S75 | BIP ED2-B070-03-S75 | BIP ED2-B103-03-S75 | |
|
125.181 HUF
Listás ár
|
104.332 HUF
Listás ár
|
114.016 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 149.5 x 21 x 22 mm | 92.5 x 21 x 22 mm | 121 x 21 x 22 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | hasáb alakú | hasáb alakú | hasáb alakú |
| csatlakozó | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga | PBT | PBT | PBT |
| mérési tartomány | 0...133 mm | 0...70 mm | 0...103 mm |
| analóg kimenet | Analóg, feszültség 0...10 V Analóg, áram 4...20 mA | Analóg, feszültség 0...10 V Analóg, áram 4...20 mA | Analóg, feszültség 0...10 V Analóg, áram 4...20 mA |
| kimeneti karakterisztika | beállítható | beállítható | beállítható |
| ismétlési pontosság BWN szer. | ±80 µm | ±80 µm | ±80 µm |
| linearitás maximális eltérése | ±400 µm | ±300 µm | ±300 µm |
| Üzemi feszültség Ub | 16...30 VDC | 16...30 VDC | 16...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| működési elv | Induktív pozíciómérő rendszer | Induktív pozíciómérő rendszer | Induktív pozíciómérő rendszer |
Csak a CAD modell letöltése támogatott