A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Jelátvitel IO-Link segítségével
Méret
121 x 21 x 22 mm
kiképzés
hasáb alakú
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
PBT
mérési tartomány
0...103 mm
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
| BIP LD2-T103-03-S75 | BIP LD2-T048-03-S75 | BIP LD2-T070-03-S75 | |
|
114.016 HUF
Listás ár
|
93.644 HUF
Listás ár
|
104.332 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 121 x 21 x 22 mm | 64 x 21 x 22 mm | 92.5 x 21 x 22 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | hasáb alakú | hasáb alakú | hasáb alakú |
| csatlakozó | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga | PBT | PBT | PBT |
| mérési tartomány | 0...103 mm | 0...48 mm | 0...70 mm |
| Interfész | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| ismétlési pontosság BWN szer. | ±80 µm | ±80 µm | ±80 µm |
| linearitás maximális eltérése | ±300 µm | ±400 µm | ±300 µm |
| Üzemi feszültség Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| működési elv | Induktív pozíciómérő rendszer | Induktív pozíciómérő rendszer | Induktív pozíciómérő rendszer |
Csak a CAD modell letöltése támogatott