Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BIP001F

BIP LD2-T133-03-S75

Jelátvitel IO-Link segítségével

Méret
149.5 x 21 x 22 mm
kiképzés
hasáb alakú
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
PBT
mérési tartomány
0...133 mm
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
149.5 x 21 x 22 mm
kiképzés
hasáb alakú
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
PBT
mérési tartomány
0...133 mm
Interfész
IO-Link 1.1
ismétlési pontosság BWN szer.
±80 µm
linearitás maximális eltérése
±400 µm
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...85 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cURus
WEEE
működési elv
Induktív pozíciómérő rendszer
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné