A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Jelátvitel IO-Link segítségével
Méret
35 x 35 x 31 mm
kiképzés
hasáb alakú
csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 0,5 m, PUR
Kábel, árnyékolás
nem
Ház anyaga
PA
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
| BIP LD2-T017-01-EP00,5-S4 | BIP LD2-T014-01-EP01-S4 | |
|
96.058 HUF
Listás ár
|
101.926 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | hasáb alakú | hasáb alakú |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 0,5 m, PUR | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 1,00 m, PUR |
| Kábel, árnyékolás | nem | nem |
| Ház anyaga | PA | PA |
| mérési tartomány | 0...17 mm | 0...14 mm |
| Interfész | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.0 |
| ismétlési pontosság BWN szer. | ±50 µm | ±80.0 µm |
| linearitás maximális eltérése | ±250 µm | ±250 µm |
| Üzemi feszültség Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| működési elv | Induktív pozíciómérő rendszer | Induktív pozíciómérő rendszer |
Csak a CAD modell letöltése támogatott