A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív helyzetérzékelők
Méret
35 x 35 x 31 mm
kiképzés
hasáb alakú
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PUR
Kábel, árnyékolás
igen
Ház anyaga
PA
Terméktervezés
Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 0,5 m, PUR
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 0,15 m, PUR
Kábel, 2,00 m, PUR
Kábel, 2,00 m, PUR
Kábel, 2,00 m, PUR
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
| BIP AD2-T017-01-EB02-505 | BIP AD2-T017-01-EB02 | BIP AD2-T017-01-EB02-506 | |
|
114.494 HUF
Listás ár
|
96.058 HUF
Listás ár
|
114.494 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | hasáb alakú | hasáb alakú | hasáb alakú |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PUR | Kábel, 2,00 m, PUR | Kábel, 2,00 m, PUR |
| Kábel, árnyékolás | igen | igen | igen |
| Ház anyaga | PA | PA | PA |
| mérési tartomány | 0...17 mm | 0...17 mm | 0...17 mm |
| analóg kimenet | Analóg, feszültség 0...10 V | Analóg, feszültség 0...10 V | Analóg, feszültség 0...10 V |
| kimeneti karakterisztika | beállítható | beállítható | beállítható |
| ismétlési pontosság BWN szer. | ±50 µm | ±50 µm | ±50 µm |
| linearitás maximális eltérése | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Üzemi feszültség Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| működési elv | Induktív pozíciómérő rendszer | Induktív pozíciómérő rendszer | Induktív pozíciómérő rendszer |
Csak a CAD modell letöltése támogatott