A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív helyzetérzékelők
Méret
25.5 x 35 x 31 mm
kiképzés
hasáb alakú
csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 0,5 m, PUR
Kábel, árnyékolás
nem
Ház anyaga
PA
Terméktervezés
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 0,5 m, PUR
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 0,5 m, PUR
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 0,5 m, PUR
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
| BIP AD0-F011-01-EP00,5-S4-510 | BIP AD0-F007-01-EP00,5-S4-507 | BIP AD0-F007-01-EP00,5-S4-508 | |
|
129.037 HUF
Listás ár
|
126.631 HUF
Listás ár
|
129.037 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 25.5 x 35 x 31 mm | 25.5 x 35 x 31 mm | 25.5 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | hasáb alakú | hasáb alakú | hasáb alakú |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 0,5 m, PUR | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 0,5 m, PUR | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 0,5 m, PUR |
| Kábel, árnyékolás | nem | nem | nem |
| Ház anyaga | PA | PA | PA |
| mérési tartomány | 1,5...12,5 mm | 0...7 mm | 7...14 mm |
| analóg kimenet | Analóg, feszültség 1...9 V | Analóg, feszültség 0...10 V | Analóg, feszültség 0...10 V |
| ismétlési pontosság BWN szer. | ±50 µm | ±50 µm | ±50 µm |
| linearitás maximális eltérése | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Üzemi feszültség Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| működési elv | Induktív pozíciómérő rendszer | Induktív pozíciómérő rendszer | Induktív pozíciómérő rendszer |
Csak a CAD modell letöltése támogatott