Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BIP0030

BIP L03-T040-06-S4

Jelátvitel IO-Link segítségével

Méret
52 x 15.8 x 30 mm
kiképzés
hasáb alakú
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
PA
mérési tartomány
0...40 mm
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
52 x 15.8 x 30 mm
kiképzés
hasáb alakú
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
PA
mérési tartomány
0...40 mm
Interfész
IO-Link 1.1
analóg kimenet
Analog, current (default)/Analog, voltage selectable 4…20 mA/0…10 V
kimeneti karakterisztika
increasing, adjustable
linearitás maximális eltérése
±250 µm
Üzemi feszültség Ub
15...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...85 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
működési elv
Induktív pozíciómérő rendszer
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné