A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Jelátvitel analóg kimeneti jelekkel 0...10 V (egyszerű kezelés)
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1, 5 pólusú
Ház anyaga
Aluminium and PBT-GF30, eloxált
Mérési hossz
200 mm
Interfész
Analóg, feszültség
IO-Link: V1.1
Analóg, feszültség: 0…10 V
lineárisan növekvő/csökkenő
IO-Link: V1.1
Analóg, feszültség: 0…10 V
lineárisan növekvő/csökkenő
kimeneti karakterisztika
lineárisan növekvő/csökkenő
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
| BIR 01-0200-K15ALA-000S92 | BIR 01-0300-K15ALA-000S92 | BIR 01-0500-K15ALA-000S92 | |
|
144.545 HUF
Listás ár
|
148.923 HUF
Listás ár
|
157.683 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1, 5 pólusú | Csatlakozó, M12x1, 5 pólusú | Csatlakozó, M12x1, 5 pólusú |
|---|---|---|---|
| Ház anyaga | Aluminium and PBT-GF30, eloxált | Aluminium and PBT-GF30, eloxált | Aluminium and PBT-GF30, eloxált |
| Mérési hossz | 200 mm | 300 mm | 500 mm |
| Interfész |
Analóg, feszültség IO-Link: V1.1 Analóg, feszültség: 0…10 V lineárisan növekvő/csökkenő |
Analóg, feszültség: V1.1 IO-Link Analóg, feszültség: 0…10 V lineárisan növekvő/csökkenő |
Analóg, feszültség: V1.1 IO-Link Analóg, feszültség: 0…10 V lineárisan növekvő/csökkenő |
| kimeneti karakterisztika | lineárisan növekvő/csökkenő | lineárisan növekvő/csökkenő | lineárisan növekvő/csökkenő |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Védettség | IP67, dugaszolható csatlakozóval | IP67, dugaszolható csatlakozóval | IP67, dugaszolható csatlakozóval |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| működési elv | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System |
Csak a CAD modell letöltése támogatott