A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Jelátvitel IO-Link segítségével
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1, 4 pólusú
Ház anyaga
Aluminium and PBT-GF30, eloxált
Mérési hossz
100 mm
Interfész
IO-Link: V1.1
lineárisan növekvő/csökkenő
lineárisan növekvő/csökkenő
kimeneti karakterisztika
lineárisan növekvő/csökkenő
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
| BIR 01-0100-K12LL3-000S04 | BIR 01-0200-K12LL3-000S04 | BIR 01-0300-K12LL3-000S04 | |
|
139.745 HUF
Listás ár
|
144.545 HUF
Listás ár
|
148.923 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1, 4 pólusú |
|---|---|---|---|
| Ház anyaga | Aluminium and PBT-GF30, eloxált | Aluminium and PBT-GF30, eloxált | Aluminium and PBT-GF30, eloxált |
| Mérési hossz | 100 mm | 200 mm | 300 mm |
| Interfész |
IO-Link: V1.1 lineárisan növekvő/csökkenő |
IO-Link: V1.1 lineárisan növekvő/csökkenő |
IO-Link: V1.1 lineárisan növekvő/csökkenő |
| kimeneti karakterisztika | lineárisan növekvő/csökkenő | lineárisan növekvő/csökkenő | lineárisan növekvő/csökkenő |
| Üzemi feszültség Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Védettség | IP67, dugaszolható csatlakozóval | IP67/IP67/becsavarozott csatlakozóval | IP67, dugaszolható csatlakozóval |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| működési elv | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System |
Csak a CAD modell letöltése támogatott