A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
RFID LF olvasó (125 kHz)
termékcsoport
LF (125 kHz)
Méret
Ø 18 x 75 mm
Beépítés
fémmentes (szabad zóna)
antenna alakja
kerek
Communication
Read/Write
Állítsa össze saját, személyre szabott RFID-rendszerét, az Ön igényeihez és alkalmazási területeire szabva.
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BIS L-302-S115 | BIS VL-302-001-S4 | |
|
194.238 HUF
Listás ár
|
128.118 HUF
Listás ár
|
|
| termékcsoport | LF (125 kHz) | LF (125 kHz) |
|---|---|---|
| Méret | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Beépítés | fémmentes (szabad zóna) | fémmentes (szabad zóna) |
| antenna alakja | kerek | kerek |
| Communication | Read/Write | Read/Write |
| csatlakozó | apa, 8 pólusú, 0,50 m, PVC | M12x1 apa, 4 pólusú, 0,50 m, PVC |
| Ház anyaga | Sárgaréz, Alumínium határfelület, nikkelezett | Sárgaréz, Alumínium határfelület, nikkelezett |
| Tárolási hőmérséklet | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Környezeti hőmérséklet | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Interfész | - | RS485 (csak BIS V csatlakozással) |
| Üzemi feszültség Ub | - | 19.2...28.8 VDC |
Csak a CAD modell letöltése támogatott