Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BIS007P

BIS C-325/01-S4

Az LF-tartomány olvasója (70/455 kHz)

termékcsoport
LF (70/455 kHz)
Méret
Ø 18 x 45 mm
Beépítés
fémmentes (szabad zóna)
fémre
szintben fémben
antenna alakja
kerek
csatlakozó
M12x1-apa
Állítsa össze saját, személyre szabott RFID-rendszerét, az Ön igényeihez és alkalmazási területeire szabva.
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
termékcsoport
LF (70/455 kHz)
Méret
Ø 18 x 45 mm
Beépítés
fémmentes (szabad zóna)
fémre
szintben fémben
antenna alakja
kerek
csatlakozó
M12x1-apa
Ház anyaga
Nemesacél (1.4571), Nemesacél (1.4571)
Tárolási hőmérséklet
-20...85 °C
Környezeti hőmérséklet
0...70 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné