Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BIS00AK

BIS C-6021-029-050-03-ST9

RFID LF kiértékelő egységek (70/455 kHz)

termékcsoport
LF (70/455 kHz)
Interfész
INTERBUS
Támogatott RFID-technológiák
LF 70/455 kHz (BIS C )
Csatlakoztatható S/L-fejek / antennák száma
2
Üzemi feszültség Ub
19.2...28.8 VDC
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
termékcsoport
LF (70/455 kHz)
Interfész
INTERBUS
Támogatott RFID-technológiák
LF 70/455 kHz (BIS C )
Csatlakoztatható S/L-fejek / antennák száma
2
Üzemi feszültség Ub
19.2...28.8 VDC
Ház anyaga
alumínium, Présöntvény
Környezeti hőmérséklet
0...60 °C
Védettség
IP65, dugaszolható csatlakozóval
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
csatlakozó
apa, 9--pólusú
anya, 9--pólusú
apa, 5--pólusú
Besorolások
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné