A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
RFID LF kiértékelő egységek (70/455 kHz)
termékcsoport
LF (70/455 kHz)
Interfész
Profibus DP Slave galvanikusan elválasztva
Támogatott RFID-technológiák
LF 70/455 kHz (BIS C )
Csatlakoztatható S/L-fejek / antennák száma
2
Üzemi feszültség Ub
19.2...28.8 VDC
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BIS C-622-019-050-03-ST5 | BIS V-6102-019-C101 | |
|
1.015.947 HUF
Listás ár
|
657.574 HUF
Listás ár
|
|
| termékcsoport | LF (70/455 kHz) | Univerzális kiértékelő egységek (BIS V) |
|---|---|---|
| Interfész | Profibus DP Slave galvanikusan elválasztva | - |
| Támogatott RFID-technológiák | LF 70/455 kHz (BIS C ) |
LF 125 kHz (BIS VL) LF 70/455 kHz (BIS C ) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Csatlakoztatható S/L-fejek / antennák száma | 2 | 4 |
| Üzemi feszültség Ub | 19.2...28.8 VDC | 24 V DC SELV/PELV |
| Ház anyaga | alumínium, Présöntvény | cink, Présöntvény |
| Környezeti hőmérséklet | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Védettség | IP65, dugaszolható csatlakozóval | IP65, dugaszolható csatlakozóval |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE ETA FCC (Radio) IC (Radio) IFT KC MIC NBTC |
| csatlakozó |
2x anya, 12--pólusú apa, 5--pólusú |
M12x1-apa, 5--pólusú, B-kódolt M12x1-anya, 5--pólusú, B-kódolt 7/8"-apa, 5--pólusú |
| Interfész | - | Profibus: DP slave |
Csak a CAD modell letöltése támogatott