A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
RFID LF kiértékelő egységek (125 kHz)
termékcsoport
LF (125 kHz)
Interfész
DeviceNet galvanikusan elválasztva
Támogatott RFID-technológiák
LF 125 kHz (BIS L)
Csatlakoztatható S/L-fejek / antennák száma
2
Üzemi feszültség Ub
19.2...28.8 VDC
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Megszűnt
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BIS L-6023-025-050-03-ST13 | BIS L-6003-025-050-03-ST12 | |
|
-
Listás ár
|
-
Listás ár
|
|
| termékcsoport | LF (125 kHz) | LF (125 kHz) |
|---|---|---|
| Interfész | DeviceNet galvanikusan elválasztva | DeviceNet galvanikusan elválasztva |
| Támogatott RFID-technológiák | LF 125 kHz (BIS L) | LF 125 kHz (BIS L) |
| Csatlakoztatható S/L-fejek / antennák száma | 2 | 2 |
| Üzemi feszültség Ub | 19.2...28.8 VDC | 19.2...28.8 VDC |
| Ház anyaga | alumínium, Présöntvény | ABS-műanyag |
| Környezeti hőmérséklet | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Védettség | IP65, dugaszolható csatlakozóval | IP65, dugaszolható csatlakozóval |
| Engedély / megfelelőség |
CE UL-FILE E227256, Vol.X1, BIS |
CE UKCA cULus WEEE |
| csatlakozó |
apa, 5--pólusú anya, 5--pólusú apa, 5--pólusú |
apa, 5--pólusú anya, 5--pólusú apa, 5--pólusú |
Csak a CAD modell letöltése támogatott