Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BIS00HE

BIS C-60R-002-08P-PU-10

LF író-/olvasófejek (70/455 kHz) beépített kiértékelőegységgel

termékcsoport
LF (70/455 kHz)
Méret
Ø 30 x 95 mm
Beépítés
fémmentes (szabad zóna)
antenna alakja
kerek
csatlakozó
Kábel (árnyékolt), 15--pólusú, 10.00 m, PU
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
termékcsoport
LF (70/455 kHz)
Méret
Ø 30 x 95 mm
Beépítés
fémmentes (szabad zóna)
antenna alakja
kerek
csatlakozó
Kábel (árnyékolt), 15--pólusú, 10.00 m, PU
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelezett
Interfész
8x8 Bit párhuzamos
Környezeti hőmérséklet
0...50 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
EAC
Besorolások
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné