A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
RFID LF adatcsatoló (70/455 kHz)
2-es kialakítás
M16x1
antenna alakja
kerek
kábelhossz L
0.20 m
Tárolási hőmérséklet
-20...85 °C
Környezeti hőmérséklet
0...70 °C
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Megszűnt
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BIS C-380-05/06-00,2 | BIS C-380-05/06-02 | |
|
-
Listás ár
|
-
Listás ár
|
|
| 2-es kialakítás | M16x1 | M16x1 |
|---|---|---|
| antenna alakja | kerek | kerek |
| kábelhossz L | 0.20 m | 2.00 m |
| Tárolási hőmérséklet | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Környezeti hőmérséklet | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Ház anyaga | Sárgaréz, ABS-GF16, nikkelezett | Sárgaréz, ABS-GF16, nikkelezett |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Beépítés |
fémmentes (szabad zóna) fémre szintben fémben |
fémmentes (szabad zóna) fémre szintben fémben |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE EAC |
Csak a CAD modell letöltése támogatott