A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
RFID HF címkék (13,56 MHz)
termékcsoport
HF (13,56 MHz)
Méret
Ø 4 x 22.2 mm
antenna alakja
rúd
UID-sorozatszám, csak olvasható
8 Byte
Tárolótípus
EEPROM
Állítsa össze saját, személyre szabott RFID-rendszerét, az Ön igényeihez és alkalmazási területeire szabva.
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BIS M-152-03/A | BIS M-152-22/A | |
|
5.245 HUF
Listás ár
|
4.994 HUF
Listás ár
|
|
| termékcsoport | HF (13,56 MHz) | HF (13,56 MHz) |
|---|---|---|
| Méret | Ø 4 x 22.2 mm | Ø 4 x 21.7 mm |
| antenna alakja | rúd | rúd |
| UID-sorozatszám, csak olvasható | 8 Byte | 8 Byte |
| Tárolótípus | EEPROM | EEPROM |
| Támogatott adathordozó-típusok | DIN ISO 15693 | DIN ISO 15693 |
| Felhasználói adatok, írás/olvasás | 112 Byte | 316 Byte |
| Tárolási hőmérséklet | -25...85 °C | - |
| Tárolási hőmérséklet, ideiglenes | 120 °C 1x100 h;-40 °C…90 °C 1x1000 h | - |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Ház anyaga | üveg, átlátszó | üveg, átlátszó |
| Védettség | IP68 | IP68 |
| Beépítés | fémmentes (szabad zóna) | fémmentes (szabad zóna) |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott