A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
RFID UHF kiértékelő egységek (860...930 MHz)
termékcsoport
UHF (860...930 MHz)
Munkafrekvencia
865…868 MHz
Rádióengedély
Európa (CE)
Interfész
Ethernet TCP/IP
Támogatott RFID-technológiák
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BIS U-6027-054-104-06-ST27 | BIS U-6127-081-104-06-ST36 | |
|
-
Listás ár
|
852.274 HUF
Listás ár
|
|
| termékcsoport | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Munkafrekvencia | 865…868 MHz | 865…868 MHz |
| Rádióengedély | Európa (CE) |
Európa (CE) Egyesült Királyság (UKCA) |
| Interfész | Ethernet TCP/IP | Ethernet TCP/IP |
| Támogatott RFID-technológiák | UHF 860...930 MHz (BIS U) | UHF 860...930 MHz (BIS U) |
| Csatlakoztatható S/L-fejek / antennák száma | 4 | 4 |
| Állítható kimeneti teljesítmény | 17 dBm…33 dBm (50 mW…2 W) | 7 dBm…30 dBm (5 mW…1 W) |
| Üzemi feszültség Ub | 19.2...28.8 VDC | 19,2...28,8 VDC LPS Class 2 |
| Ház anyaga | acél, alumínium, bevonatos | Acél, rozsdamentes, alumínium, bevonatos |
| Környezeti hőmérséklet | -20...55 °C | -20...55 °C |
| Védettség | IP65, dugaszolható csatlakozóval | IP65, dugaszolható csatlakozóval |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA CE WEEE |
UKCA cULus WEEE CE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott