A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Adatcsavarok az HF tartományhoz (13,56 MHz)
termékcsoport
HF (13,56 MHz)
Méret
Ø 22 x 26 mm
antenna alakja
kerek
UID-sorozatszám, csak olvasható
8 Byte
Tárolótípus
FRAM
Állítsa össze saját, személyre szabott RFID-rendszerét, az Ön igényeihez és alkalmazási területeire szabva.
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BIS M-144-02/A-M6-GY | BIS M-142-02/A-M6-GY | |
|
33.413 HUF
Listás ár
|
26.965 HUF
Listás ár
|
|
| termékcsoport | HF (13,56 MHz) | HF (13,56 MHz) |
|---|---|---|
| Méret | Ø 22 x 26 mm | Ø 22 x 26 mm |
| antenna alakja | kerek | kerek |
| UID-sorozatszám, csak olvasható | 8 Byte | 8 Byte |
| Tárolótípus | FRAM | FRAM |
| Felhasználói adatok, írás/olvasás | 2000 Byte | 2000 Byte |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Ház anyaga | acél, Adathordozó: PA 12-GF30 szürke, bevonatos | acél, Adathordozó: PA 12-GF30 szürke, bevonatos |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott