Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BIS00RY

BIS M-688-002

RFID HF kiértékelő egységek (13,56 MHz)

termékcsoport
HF (13,56 MHz)
Interfész
Melsec-Q
Támogatott RFID-technológiák
HF 13.56 MHz (BIS M)
Üzemi feszültség Ub
21.6...26.4 VDC
Környezeti hőmérséklet
0...55 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
termékcsoport
HF (13,56 MHz)
Interfész
Melsec-Q
Támogatott RFID-technológiák
HF 13.56 MHz (BIS M)
Üzemi feszültség Ub
21.6...26.4 VDC
Környezeti hőmérséklet
0...55 °C
Védettség
IP20
Engedély / megfelelőség
CE
csatlakozó
csavaros kapcsok, 18--pólusú
Besorolások
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002996
ETIM 5.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné