A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
RFID HF címkék (13,56 MHz)
termékcsoport
HF (13,56 MHz)
Méret
25 x 3 x 65 mm
antenna alakja
négyszögletes
UID-sorozatszám, csak olvasható
8 Byte
Tárolótípus
EEPROM
Állítsa össze saját, személyre szabott RFID-rendszerét, az Ön igényeihez és alkalmazási területeire szabva.
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BIS M-115-03/A-SA2 | BIS M-115-03/A | |
|
3.900 HUF
Listás ár
|
2.673 HUF
Listás ár
|
|
| termékcsoport | HF (13,56 MHz) | HF (13,56 MHz) |
|---|---|---|
| Méret | 25 x 3 x 65 mm | 25 x 3 x 65 mm |
| antenna alakja | négyszögletes | kerek |
| UID-sorozatszám, csak olvasható | 8 Byte | 8 Byte |
| Tárolótípus | EEPROM | EEPROM |
| Támogatott adathordozó-típusok | DIN ISO 15693 | DIN ISO 15693 |
| Felhasználói adatok, írás/olvasás | 112 Byte | 112 Byte |
| Tárolási hőmérséklet | -30...60 °C | -30...60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -25...50 °C | -25...50 °C |
| Ház anyaga |
epoxigyanta-üvegszál PVC |
epoxigyanta-üvegszál PVC |
| Védettség | IP65 | IP65 |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Beépítés | - | fémmentes (szabad zóna) |
Csak a CAD modell letöltése támogatott