Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BIS00W2

BIS M-410-068-001-00-S115

Önálló olvasó HF-hez (13,56 MHz) RS232 és mezőbusz interfésszel

termékcsoport
HF (13,56 MHz)
Méret
40 x 24 x 56 mm
Beépítés
fémmentes (szabad zóna)
antenna alakja
kerek
Támogatott adathordozó-típusok
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Állítsa össze saját, személyre szabott RFID-rendszerét, az Ön igényeihez és alkalmazási területeire szabva.
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
termékcsoport
HF (13,56 MHz)
Méret
40 x 24 x 56 mm
Beépítés
fémmentes (szabad zóna)
antenna alakja
kerek
Támogatott adathordozó-típusok
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 8 pólusú
Ház anyaga
PC, PU öntvénnyel
Környezeti hőmérséklet
-20...50 °C
Védettség
IP67
Interfész
RS232
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné