Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BIS011N

BIS M-155-14/A

RFID HF címkék (13,56 MHz)

termékcsoport
HF (13,56 MHz)
Méret
22 x 9.7 x 40 mm
antenna alakja
rúd
UID-sorozatszám, csak olvasható
8 Byte
Tárolótípus
FRAM
Állítsa össze saját, személyre szabott RFID-rendszerét, az Ön igényeihez és alkalmazási területeire szabva.
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
termékcsoport
HF (13,56 MHz)
Méret
22 x 9.7 x 40 mm
antenna alakja
rúd
UID-sorozatszám, csak olvasható
8 Byte
Tárolótípus
FRAM
Támogatott adathordozó-típusok
DIN ISO 15693 (High Memory)
Felhasználói adatok, írás/olvasás
65536 Byte
Tárolási hőmérséklet, ideiglenes
-25...130 °C 1x1000 h
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Ház anyaga
PPS, GF40, EP öntvénnyel
Beépítés
fémmentes (szabad zóna)
fémre
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-90
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné