A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Téglalap alakú címkék az HF-tartományban (13,56 MHz)
termékcsoport
HF (13,56 MHz)
Méret
40 x 22 x 80 mm
antenna alakja
rúd
UID-sorozatszám, csak olvasható
8 Byte
Tárolótípus
FRAM
Állítsa össze saját, személyre szabott RFID-rendszerét, az Ön igényeihez és alkalmazási területeire szabva.
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BIS M-153-13/A | BIS M-153-14/A | |
|
37.369 HUF
Listás ár
|
44.485 HUF
Listás ár
|
|
| termékcsoport | HF (13,56 MHz) | HF (13,56 MHz) |
|---|---|---|
| Méret | 40 x 22 x 80 mm | 40 x 22 x 80 mm |
| antenna alakja | rúd | rúd |
| UID-sorozatszám, csak olvasható | 8 Byte | 8 Byte |
| Tárolótípus | FRAM | FRAM |
| Támogatott adathordozó-típusok | DIN ISO 15693 (High Memory) | DIN ISO 15693 (High Memory) |
| Felhasználói adatok, írás/olvasás | 32768 Byte | 65536 Byte |
| Tárolási hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Ház anyaga | POM | POM |
| Beépítés |
fémmentes (szabad zóna) fémre |
fémmentes (szabad zóna) fémre |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott