A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Metrikus IO-Link olvasók HF-hez (13,56 MHz)
termékcsoport
HF (13,56 MHz)
Méret
Ø 18 x 65 mm
Beépítés
fémmentes (szabad zóna)
fémre
szintben fémben
fémre
szintben fémben
antenna alakja
kerek
Támogatott adathordozó-típusok
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
DIN ISO 15693 (High Memory)
Állítsa össze saját, személyre szabott RFID-rendszerét, az Ön igényeihez és alkalmazási területeire szabva.
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BIS M-404-045-401-07-S4 | BIS M-4A6-082-401-07-S4 | |
|
158.165 HUF
Listás ár
|
154.961 HUF
Listás ár
|
|
| termékcsoport | HF (13,56 MHz) | HF (13,56 MHz) |
|---|---|---|
| Méret | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm |
| Beépítés |
fémmentes (szabad zóna) fémre szintben fémben |
fémmentes (szabad zóna) fémre szintben fémben |
| antenna alakja | kerek | kerek |
| Támogatott adathordozó-típusok |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga | Sárgaréz, Nikkelezett sárgaréz anyák, nikkelezett | Nemesacél (1.4404) |
| Környezeti hőmérséklet | -20...80 °C | 0...70 °C |
| Védettség | IP67 |
IP68 IP69K |
| Interfész | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA FCC Part 15 IC (Radio) WEEE cULus NCC KC MIC |
CE UKCA FCC Part 15 IC (Radio) WEEE Ecolab cULus MIC ETA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott