A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Okos címke az UHF tartományhoz (860/960 MHz)
termékcsoport
UHF (860...930 MHz)
Munkafrekvencia
860…960 MHz
Rádióengedély
Európa (CE)
Egyesült Királyság (UKCA)
Egyesült Királyság (UKCA)
Méret
27 x 97 mm
Tárolótípus
EEPROM
Állítsa össze saját, személyre szabott RFID-rendszerét, az Ön igényeihez és alkalmazási területeire szabva.
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BIS U-155-M2/CAA | UHF TAG AD DOGBONE M750 LABEL | |
|
113 HUF
Listás ár
|
97 HUF
Listás ár
|
|
| termékcsoport | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Munkafrekvencia | 860…960 MHz | 860…930 MHz |
| Rádióengedély |
Európa (CE) Egyesült Királyság (UKCA) |
- |
| Méret | 27 x 97 mm | 27 x 97 mm |
| Tárolótípus | EEPROM | - |
| Felhasználói adatok, írás/olvasás | 512 Bit | 32 Bit |
| EPC-memória, olvasás/írás | 128 Bit | 96 Bit |
| TID-memória, csak olvasható | 96 Bit | 96 Bit |
| antenna alakja | dipólus | - |
| Beépítés | fémmentes (szabad zóna) | fémmentes (szabad zóna) |
| Tárolási hőmérséklet | -40...85 °C | - |
| Környezeti hőmérséklet | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Ház anyaga | Papír | Papír |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE |
- |
Csak a CAD modell letöltése támogatott