Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BIS017E

BIS M-132-10/L-HT-SA1

RFID HF címkék (13,56 MHz)

termékcsoport
HF (13,56 MHz)
Méret
27 x 36 mm
antenna alakja
kerek
UID-sorozatszám, csak olvasható
4 Byte
Tárolótípus
EEPROM
Állítsa össze saját, személyre szabott RFID-rendszerét, az Ön igényeihez és alkalmazási területeire szabva.
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
termékcsoport
HF (13,56 MHz)
Méret
27 x 36 mm
antenna alakja
kerek
UID-sorozatszám, csak olvasható
4 Byte
Tárolótípus
EEPROM
Felhasználói adatok, írás/olvasás
736 Byte
Tárolási hőmérséklet, ideiglenes
-40...220 °C 1x1000 h, 1500x30 min
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Ház anyaga
acél, Adathordozó: PPS, epoxi, bevonatos
Védettség
IP68
Beépítés
fémmentes (szabad zóna)
fémre
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-90
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné