Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BIS018C

BIS M-4006-034-002-ST4

Önálló olvasó HF-hez (13,56 MHz) RS232 és mezőbusz interfésszel

termékcsoport
HF (13,56 MHz)
Méret
80 x 35 x 119 mm
Beépítés
fémmentes (szabad zóna)
fémre
szintben fémben
antenna alakja
rúd
Támogatott adathordozó-típusok
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Állítsa össze saját, személyre szabott RFID-rendszerét, az Ön igényeihez és alkalmazási területeire szabva.
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
termékcsoport
HF (13,56 MHz)
Méret
80 x 35 x 119 mm
Beépítés
fémmentes (szabad zóna)
fémre
szintben fémben
antenna alakja
rúd
Támogatott adathordozó-típusok
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
csatlakozó
2x M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
M12x1-apa, 4--pólusú
Ház anyaga
cink, Présöntvény
Környezeti hőmérséklet
0...70 °C
Védettség
IP67
Interfész
EtherNet/IP;EtherNet/IP 2 portos Switch
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
cULus
FCC
IC (Radio)
MIC
Besorolások
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné