A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Téglalap alakú címkék az HF-tartományban (13,56 MHz)
termékcsoport
HF (13,56 MHz)
Méret
54 x 0.76 x 85.6 mm
antenna alakja
kerek
UID-sorozatszám, csak olvasható
4 Byte
Tárolótípus
EEPROM
Állítsa össze saját, személyre szabott RFID-rendszerét, az Ön igényeihez és alkalmazási területeire szabva.
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BIS M-120-01/L-SA1 | BIS M-120-01/L | |
|
3.390 HUF
Listás ár
|
3.390 HUF
Listás ár
|
|
| termékcsoport | HF (13,56 MHz) | HF (13,56 MHz) |
|---|---|---|
| Méret | 54 x 0.76 x 85.6 mm | 54 x 0.76 x 85.6 mm |
| antenna alakja | kerek | kerek |
| UID-sorozatszám, csak olvasható | 4 Byte | 4 Byte |
| Tárolótípus | EEPROM | EEPROM |
| Támogatott adathordozó-típusok | DIN ISO 14443 | DIN ISO 14443 |
| Felhasználói adatok, írás/olvasás | 752 Byte | 752 Byte |
| Tárolási hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Ház anyaga | PVC | PVC |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Beépítés | fémmentes (szabad zóna) | fémmentes (szabad zóna) |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott