A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Többfrekvenciás kiértékelő egységek
termékcsoport
Univerzális kiértékelő egységek (BIS V)
Interfész
Profinet: I/O (IRT)
Támogatott RFID-technológiák
LF 125 kHz (BIS VL)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Csatlakoztatható S/L-fejek / antennák száma
4
Üzemi feszültség Ub
24 V DC SELV/PELV
Állítsa össze saját, személyre szabott RFID-rendszerét, az Ön igényeihez és alkalmazási területeire szabva.
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott