Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BIS01AU

BIS U-157-N9/C0M

Okos címke az UHF tartományhoz (860/960 MHz)

termékcsoport
UHF (860...930 MHz)
Munkafrekvencia
865…868 MHz
Rádióengedély
Európa (CE)
Egyesült Királyság (UKCA)
Méret
22.5 x 1.65 x 50 mm
Tárolótípus
EEPROM
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
termékcsoport
UHF (860...930 MHz)
Munkafrekvencia
865…868 MHz
Rádióengedély
Európa (CE)
Egyesült Királyság (UKCA)
Méret
22.5 x 1.65 x 50 mm
Tárolótípus
EEPROM
Felhasználói adatok, írás/olvasás
1024 Bit
EPC-memória, olvasás/írás
448 Bit
TID-memória, csak olvasható
96 Bit
antenna alakja
dipólus
Beépítés
fémre
Tárolási hőmérséklet
-30...85 °C
Környezeti hőmérséklet
-30...85 °C
Ház anyaga
PET
Védettség
IP68
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-90
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné