Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BIS01FJ

BIS V-6108-048-C002-SA13

Többfrekvenciás kiértékelő egységek BIS V

termékcsoport
Univerzális kiértékelő egységek (BIS V)
Interfész
Profinet: I/O (IRT)
Támogatott RFID-technológiák
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Csatlakoztatható S/L-fejek / antennák száma
4
Üzemi feszültség Ub
24 V DC LPS Class 2
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
termékcsoport
Univerzális kiértékelő egységek (BIS V)
Interfész
Profinet: I/O (IRT)
Támogatott RFID-technológiák
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Csatlakoztatható S/L-fejek / antennák száma
4
Üzemi feszültség Ub
24 V DC LPS Class 2
Ház anyaga
cink, Présöntvény
Környezeti hőmérséklet
0...60 °C
Védettség
IP65, dugaszolható csatlakozóval
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
csatlakozó
2x M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
7/8"-apa, 5--pólusú
Besorolások
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné