Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BIS01HJ

BIS M-408-082-401-07-S4

Kocka IO-Link olvasók HF-hez (13,56 MHz)

termékcsoport
HF (13,56 MHz)
Méret
40 x 15 x 105 mm
Beépítés
fémmentes (szabad zóna)
fémre
szintben fémben
antenna alakja
kerek
Támogatott adathordozó-típusok
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Állítsa össze saját, személyre szabott RFID-rendszerét, az Ön igényeihez és alkalmazási területeire szabva.
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
termékcsoport
HF (13,56 MHz)
Méret
40 x 15 x 105 mm
Beépítés
fémmentes (szabad zóna)
fémre
szintben fémben
antenna alakja
kerek
Támogatott adathordozó-típusok
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
csatlakozó
apa, 4--pólusú
Ház anyaga
cink, Présöntvény, nikkelezett
Környezeti hőmérséklet
0...70 °C
Védettség
IP67
Interfész
IO-Link 1.1
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
FCC
IC (Radio)
cULus
MIC
Besorolások
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné