- Hub
- 140 mm
- analóg kimenet
- Analóg, feszültség 0…10 V
- Tipikus kapcsolási frekvencia
- 32 kHz
- Ismétlési pontosság
- 10 µm
- linearitás maximális eltérése
- ±26 µm
- Ház anyaga
- alumínium, eloxált
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1, 8 pólusú
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -20...85 °C
- Védettség
- IP54
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-02