Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BIW000J

BIW1-A310-M0600-P1-S115

Induktív útmérő rendszer

Hub
610 mm
analóg kimenet
Analóg, feszültség 0…10 V
Tipikus kapcsolási frekvencia
32 kHz
Ismétlési pontosság
10 µm
linearitás maximális eltérése
±120 µm

Ez a termék a Classic portfólió része, ami azt jelenti, hogy

kibővített elérhetőség
rugalmas átmeneti időszak
átlátható feltételek
Classic Banner
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Hub
610 mm
analóg kimenet
Analóg, feszültség 0…10 V
Tipikus kapcsolási frekvencia
32 kHz
Ismétlési pontosság
10 µm
linearitás maximális eltérése
±120 µm
Ház anyaga
alumínium, eloxált
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1, 8 pólusú
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-20...85 °C
Védettség
IP54
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné