A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kontraszt szkenner
típuscsalád
67M
Méret
32 x 64 x 82 mm
Interfész
Analóg, feszültség: 1…5,5 V
PNP/NPN: záró/nyitó (NO/NC)
PNP/NPN: záró/nyitó (NO/NC)
bemeneti funkció
Időzítőfunkció be/ki
működési elv
Kontrasztérékelők
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
| BKT 67M-002-U-S92 | BKT 67M-001-U-S92 | |
|
125.979 HUF
Listás ár
|
125.979 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 67M | 67M |
|---|---|---|
| Méret | 32 x 64 x 82 mm | 32 x 64 x 82 mm |
| Interfész |
Analóg, feszültség: 1…5,5 V PNP/NPN: záró/nyitó (NO/NC) |
Analóg, feszültség: 1…5,5 V PNP/NPN: záró/nyitó (NO/NC) |
| bemeneti funkció | Időzítőfunkció be/ki | Időzítőfunkció be/ki |
| működési elv | Kontrasztérékelők | Kontrasztérékelők |
| optikai működési elv | Fényérzékelő, fókuszált | Fényérzékelő, fókuszált |
| sugár-jelleg | fókuszált | fókuszált |
| Fény jellege | kék fény / zöld fény / vörös fény | kék fény / zöld fény / vörös fény |
| fényfolt mérete | 5 x 1.5 mm 9 mm-nél | 1.5 x 5 mm 9 mm-nél |
| hatótávolság | 6...12 mm | 6...12 mm |
| csatlakozó | csatlakozó, M12x1-apa | csatlakozó, M12x1-apa |
| Ház anyaga | alumínium, Présöntvény, fényezett | alumínium, Présöntvény, fényezett |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott