Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BKT0004

BKT 67M-004-U-S92

Kontraszt szkenner

típuscsalád
67M
Méret
32 x 64 x 82 mm
Interfész
Analóg, feszültség: 1…5,5 V
PNP/NPN: záró/nyitó (NO/NC)
bemeneti funkció
Ugyanaz a funkciója, mint a SET gombnak
működési elv
Kontrasztérékelők
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
típuscsalád
67M
Méret
32 x 64 x 82 mm
Interfész
Analóg, feszültség: 1…5,5 V
PNP/NPN: záró/nyitó (NO/NC)
bemeneti funkció
Ugyanaz a funkciója, mint a SET gombnak
működési elv
Kontrasztérékelők
optikai működési elv
Fényérzékelő, fókuszált
sugár-jelleg
fókuszált
Fény jellege
kék fény / zöld fény / vörös fény
fényfolt mérete
5 x 1.5 mm 9 mm-nél
hatótávolság
6...12 mm
csatlakozó
csatlakozó, M12x1-apa
Ház anyaga
alumínium, Présöntvény, fényezett
Aktív felület, anyag
üveg
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 12.0
27-27-09-06
ECLASS 13.0
27-27-09-06
ECLASS 14.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-06
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné