A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kontraszt szkenner
típuscsalád
6K
Méret
12 x 34 x 21.6 mm
Interfész
IO-Link-Device: 1.1.3
Ellenütemű/IO-Link: záró/nyitó (NO/NC)
Ellenütemű/IO-Link: záró/nyitó (NO/NC)
bemeneti funkció
billentyűzár be/ki
ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak
ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak
működési elv
Kontrasztérékelők
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
| BKT 6K-012-I-S75 | BKT 6K-014-I-S75 | BKT 6K-013-I-S75 | |
|
102.619 HUF
Listás ár
|
110.962 HUF
Listás ár
|
94.276 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 6K | 6K | 6K |
|---|---|---|---|
| Méret | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Interfész |
IO-Link-Device: 1.1.3 Ellenütemű/IO-Link: záró/nyitó (NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 Ellenütemű/IO-Link: záró/nyitó (NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 Ellenütemű/IO-Link: záró/nyitó (NO/NC) |
| bemeneti funkció |
billentyűzár be/ki ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak |
billentyűzár be/ki ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak |
billentyűzár be/ki ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak |
| működési elv | Kontrasztérékelők | Kontrasztérékelők | Kontrasztérékelők |
| optikai működési elv | Fényérzékelő, fókuszált | Fényérzékelő, fókuszált | Fényérzékelő, fókuszált |
| Fény jellege | LED RGB | LED RGB | LED RGB |
| fényfolt mérete | 1 x 4 mm 12 mm-nél | 1 x 4 mm 12 mm-nél | 1 x 4 mm 12 mm-nél |
| hatótávolság | 9...15 mm | 9...15 mm | 9...15 mm |
| csatlakozó | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga | ABS-műanyag | ABS-műanyag | ABS-műanyag |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott