A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Fénysávok és fényrácsok
típuscsalád
A
Méret
100 x 27 x 93 mm
Interfész
IO-Link: 1.1
működési elv
Fényszalag
Optikai sajátosság
CCD-technika
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BLA 50A-002-S4 | BLA 50D-002-S4 | |
|
1.011.155 HUF
Listás ár
|
1.018.790 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | A | D |
|---|---|---|
| Méret | 100 x 27 x 93 mm | - |
| Interfész | IO-Link: 1.1 | IO-Link: 1.1 |
| működési elv | Fényszalag | Fényszalag |
| Optikai sajátosság | CCD-technika | CCD-technika |
| sugár-jelleg | kollimált fényszalag, szélesség 54 mm | kollimált fényszalag, szélesség 54 mm |
| Fény jellege | piros lézerfény | piros lézerfény |
| hatótávolság | 0...2 m | 0...2 m |
| 1-es csatlakozó | M12x1-apa, 4--pólusú | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt |
| 2-es csatlakozó | M12x1-anya, 4--pólusú | M12x1-anya, 4--pólusú, A-kódolt |
| 3-as csatlakozó | M12x1-apa, 4--pólusú | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt |
| Ház anyaga | alumínium, eloxált | alumínium, eloxált |
| Üzemi feszültség Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott