A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Fényrács
típuscsalád
1-010
Méret
22 x 150.1 x 43.2 mm
Aktív hossz, AL 1
100 mm
Interfész
Analóg, feszültség: 0…10 V
PNP: záró (NO)
PNP: záró (NO)
működési elv
Fényrács
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
| BLG 1-010-210-050-PV01-SX | BLG 1-010-210-070-PV01-SX | |
|
359.956 HUF
Listás ár
|
349.313 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 1-010 | 1-010 |
|---|---|---|
| Méret | 22 x 150.1 x 43.2 mm | 22 x 150.1 x 43.2 mm |
| Aktív hossz, AL 1 | 100 mm | 100 mm |
| Interfész |
Analóg, feszültség: 0…10 V PNP: záró (NO) |
Analóg, feszültség: 0…10 V PNP: záró (NO) |
| működési elv | Fényrács | Fényrács |
| optikai működési elv | egyutas fénysorompó | egyutas fénysorompó |
| sugár-jelleg | divergens | divergens |
| Fény jellege | infravörös | infravörös |
| hatótávolság | 0...2,1 m | 0...2,1 m |
| Legkisebb darab tip. | 5,0 t 0,5 x Sn esetén, R 0 = 2,1 m | 7,0 t 0,5 x Sn esetén, R0 = 2,1 m |
| csatlakozó | csatlakozó, M12x1-apa | csatlakozó, M12x1-apa |
| Ház anyaga | alumínium, eloxált | alumínium, eloxált |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 20...28 VDC | 20...28 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott