Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BLG0004

BLG 1-015-210-070-PV01-SX

Fényrács

típuscsalád
1-015
Méret
22 x 200.1 x 43.2 mm
Aktív hossz, AL 1
150 mm
Interfész
Analóg, feszültség: 0…10 V
PNP: záró (NO)
működési elv
Fényrács
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
típuscsalád
1-015
Méret
22 x 200.1 x 43.2 mm
Aktív hossz, AL 1
150 mm
Interfész
Analóg, feszültség: 0…10 V
PNP: záró (NO)
működési elv
Fényrács
optikai működési elv
egyutas fénysorompó
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
infravörös
hatótávolság
0...2,1 m
Legkisebb darab tip.
7,0 t 0,5 x Sn esetén, R0 = 2,1 m
csatlakozó
csatlakozó, M12x1-apa
Ház anyaga
alumínium, eloxált
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
20...28 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-10
ECLASS 11.0
27-27-09-10
ECLASS 12.0
27-27-09-10
ECLASS 13.0
27-27-09-10
ECLASS 14.0
27-27-09-10
ECLASS 5.1.4
27-27-09-10
ECLASS 6.2
27-27-09-10
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-10
eCl@ss 9.0
27-27-09-10
eCl@ss 9.1
27-27-09-10
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné