Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BLT0003

BLT 18KF-001-P-02

Lumineszcens érzékelők

típuscsalád
18KF
Méret
Ø 18 x 77 mm
Interfész
PNP záró (NO)
PNP nyitó (NC)
működési elv
Lumineszcens érzékelő
optikai működési elv
Fényérzékelő, fókuszált
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
típuscsalád
18KF
Méret
Ø 18 x 77 mm
Interfész
PNP záró (NO)
PNP nyitó (NC)
működési elv
Lumineszcens érzékelő
optikai működési elv
Fényérzékelő, fókuszált
sugár-jelleg
fókuszált
Fény jellege
ultraibolya fény
fényfolt mérete
Ø 3 mm 20 mm-nél
hatótávolság
8...20 mm
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PVC
Ház anyaga
PBT
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-08
ECLASS 11.0
27-27-09-08
ECLASS 12.0
27-27-09-08
ECLASS 13.0
27-27-09-08
ECLASS 14.0
27-27-09-08
ECLASS 5.1.4
27-27-09-08
ECLASS 6.2
27-27-09-08
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-08
eCl@ss 9.0
27-27-09-08
eCl@ss 9.1
27-27-09-08
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné