Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BLT0009

BLT 21M-001-P-S4

Lumineszcens szkennerek

típuscsalád
21M
Méret
12 x 50 x 42.5 mm
Interfész
PNP: záró/nyitó (NO/NC)
bemeneti funkció
billentyűzár be/ki
Kontraszt betanítása (kapcsolási pont)
működési elv
Lumineszcens érzékelő
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
típuscsalád
21M
Méret
12 x 50 x 42.5 mm
Interfész
PNP: záró/nyitó (NO/NC)
bemeneti funkció
billentyűzár be/ki
Kontraszt betanítása (kapcsolási pont)
működési elv
Lumineszcens érzékelő
optikai működési elv
Fényérzékelő, fókuszált
Optikai sajátosság
koaxiális optika
sugár-jelleg
fókuszált
Fény jellege
ultraibolya fény
fényfolt mérete
Ø 1.5 mm 10 mm-nél
hatótávolság
0...40 mm
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
cink, Présöntvény, porfestett
alumínium
Aktív felület, anyag
üveg
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
UKCA
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-08
ECLASS 11.0
27-27-09-08
ECLASS 12.0
27-27-09-08
ECLASS 13.0
27-27-09-08
ECLASS 14.0
27-27-09-08
ECLASS 5.1.4
27-27-09-08
ECLASS 6.2
27-27-09-08
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-08
eCl@ss 9.0
27-27-09-08
eCl@ss 9.1
27-27-09-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné