A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kis beépítési helyekre
Méret
Ø 6.5 x 30.5 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
Kábel
PUR, 2 m
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelezett
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
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
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 07M-NS-C-2-KPU-02 | BMF 423K-AANS-C-2-P0-02 | BMF 21K-NS-C-2-PU-02 | |
|
25.450 HUF
Listás ár
|
14.325 HUF
Listás ár
|
20.849 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 6.5 x 30.5 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm | 32 x 23 x 11 mm |
|---|---|---|---|
| működési elv | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő |
| Kábel | PUR, 2 m | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | PA 12 | PBT |
| Kapcsolókimenet | NPN záró (NO) | NPN záró (NO) | NPN záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 10000 Hz | 500 Hz | 10000 Hz |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| horonyalak | - | C-horony | - |
| Alkalmazás | - | Objektumfelismerés | - |
| Rögzítés | - | M2 csavar | - |
Csak a CAD modell letöltése támogatott