A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kis beépítési helyekre
Méret
Ø 6.5 x 30.5 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
Kábel
PUR, 2 m
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelezett
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
| BMF 07M-PS-C-2-KPU-02 | BMF 303K-PS-C-2A-PU-02 | BMF 305K-PS-C-2-PU-02 | |
|
25.450 HUF
Listás ár
|
21.813 HUF
Listás ár
|
20.367 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 6.5 x 30.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
|---|---|---|---|
| működési elv | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő |
| Kábel | PUR, 2 m | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | LCP | LCP |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 10000 Hz | 30000 Hz | 10000 Hz |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| horonyalak | - | változó | változó |
| Alkalmazás | - | miniatűr aktorok | nagyobb aktorok |
| Rögzítés | - | BMF 303-HW* tartóidom | BMF 305-HW* tartóidom |
Csak a CAD modell letöltése támogatott