A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kialakítású mágnesestér-érzékelők
Méret
Ø 6.5 x 30 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
csatlakozó
M8x1-apa, 3--pólusú
Kábel
PUR, 0.3 m
Alkalmazás
rugalmas szerelés
> 20 mm-es kapcsolási távolságok lehetségesek
> 20 mm-es kapcsolási távolságok lehetségesek
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 07M-PS-D-2-S49-00,3 | BMF 07M-PS-D-2-SA2-S49-00,3 | BMF 07M-PS-D-2-SA4-S49-00,3 | BMF 07M-PS-D-2-S4-00,6 | |
|
26.941 HUF
Listás ár
|
29.610 HUF
Listás ár
|
32.019 HUF
Listás ár
|
27.905 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm |
|---|---|---|---|---|
| működési elv | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő |
| csatlakozó | M8x1-apa, 3--pólusú | M8x1-apa, 3--pólusú | M8x1-apa, 3--pólusú | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.6 m |
| Alkalmazás |
rugalmas szerelés > 20 mm-es kapcsolási távolságok lehetségesek |
rugalmas szerelés > 20 mm-es kapcsolási távolságok lehetségesek |
rugalmas szerelés > 20 mm-es kapcsolási távolságok lehetségesek |
rugalmas szerelés > 20 mm-es kapcsolási távolságok lehetségesek |
| Rögzítés | kapcsok | kapcsok | kapcsok | kapcsok |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelezett |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott